全長が固定の鏡筒です。鏡筒の両端にはCマウントの雄ねじと雌ねじが各々施されています。鏡筒長は、雄ねじ部を含まない状態で下記表の通りです。鏡筒外径30mm。延長バレルキット (#54668)は5mm, 10mm長バレル各3本, 15mm, 50mm, 100mm長バレル各1本で構成されたキット品です。
アクセサリー製品の延長バレル用ねじリング (#58740)は、バレルの内筒内に円形光学素子を固定するのに使用します。2個1組でご使用下さい。
試作段階での光学系の性能評価やデモ用光学系を短時間でセットアップするのに最適なエドモンド・オプティクスのCマウントシリーズコンポーネントは、様々な機能を持った製品群を豊富にラインナップしています。どの製品もねじ込み式の規格ではポピュラーなCマウント (1-32UNF (M25.4 x 0.79))のねじ山を採用しているため、製品間で接続的な互換性があります。独自の光学系の製作に対するユーザーの多様なニーズに対応することができます。なおどの製品も特に記載のない場合、アルミ製の黒アルマイト仕上げです。