Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
製品群ページ用ID 製品群ページ用IDは、各製品群ページを識別するためのもので、キーワード検索にこの番号を入力することで対象の製品群ページにすばやくアクセスすることができます。 #1678

TECHSPEC Cマウント フォーカシングバレル


  • 様々な接続に対応するCマウントのねじ込み式マウント
  • 20 – 90mmまでの鏡筒長に対応
  • 3Dと技術図面により完全サポート

 TECHSPEC® Cマウント フォーカシングバレルは、光学系の全長を調節するのに用いられます。外筒部と内筒部の二重構造になっており、精巧なねじ切り加工により互いの筒が組み合わさっています。30mm径の外筒部の末端部にはCマウントの雄ねじが施されており、他方の内筒部の末端部には同マウントの雌ねじが施されています。内筒部の内周側は庶光ねじ加工が施されており、また同部の末端部にはローレット加工が施されています。鏡筒長固定用の止めビス付き。TECHSPEC® Cマウント フォーカシングバレルは、20mm – 90mmまでの鏡筒長に対応した製品をラインナップします。

補足: 止めビスに使用するアレンレンチ (#56-271) は別売りです。

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×