Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
製品群ページ用ID 製品群ページ用IDは、各製品群ページを識別するためのもので、キーワード検索にこの番号を入力することで対象の製品群ページにすばやくアクセスすることができます。 #1679

TECHSPEC Cマウント RMS対物レンズホルダー


  • 顕微鏡用対物レンズを用いたデジタル顕微鏡システムの構築に
  • Cマウントの雄ねじとRMS (DIN) 雌ねじを採用
  • 黒アルマイト仕上げ

R M S (Royal Microscopical Society)規格 (M20.32 x 0.706)の顕微鏡用対物レンズが接続できます。ホルダーの片側には、同規格の雌ねじが施されており、また対物レ ンズを接続する側と反対側には、Cマウントの雄ねじが施されています。自重6.8g。アルミ製/黒アルマイト仕上げ。

試作段階での光学系の性能評価やデモ用光学系を短時間でセットアップするのに最適なエドモンド・オプティクスのCマウントシリーズコンポーネントは、様々な機能を持った製品群を豊富にラインナップしています。どの製品もねじ込み式の規格ではポピュラーなCマウント (1-32UNF (M25.4 x 0.79))のねじ山を採用しているため、製品間で接続的な互換性があります。独自の光学系の製作に対するユーザーの多様なニーズに対応することができます。なおどの製品も特に記載のない場合、アルミ製の黒アルマイト仕上げです。

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×