Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
製品群ページ用ID 製品群ページ用IDは、各製品群ページを識別するためのもので、キーワード検索にこの番号を入力することで対象の製品群ページにすばやくアクセスすることができます。 #3258

IRIS AO デフォーマブルミラー

Iris AO 111 Actuator Deformable Mirror, #33-267

Iris AO 111 Actuator Deformable Mirror, #33-267


×
  • 精密な線形オープンループ位置制御
  • 111個のアクチュエータデザイン (1アクチュエータ当たり37の六角セグメント規制ピストン・チップチルト3台を使用)
  • λ/20の面精度を持つVIS-NIRコート付き窓板基板に保護膜付き銀ミラーコーティングを採用
  • Iris AO 補償光学キットもラインナップ

Iris AO デフォーマブルミラーは、補償光学アプリケーションでの使用に向けて精密な低ノイズドライブ回路を搭載し、工場出荷前の段階でキャリブレーションされた高性能機器です。ピストン/チップ/チルト値やゼルニケ係数を利用して線形に位置制御されるミラー面は、波面補正に向けて正確なミラー面形状を作り出します。Iris AO デフォーマブルミラーのデザインは、ロバストな単結晶シリコン基板のミラーセグメントで構成され、広い温度域にわたってフラット性を維持し、100W/cm² 以上の入射パワーにも耐えます。各セグメントの位置取りは完全に独立しており、補償光学やフェーズドアレイ、ビーム整形やファイバーカップリング、またその他多くのアプリケーションに導入することができます。システムインテグレーションを容易にするUSBインターフェースを採用。また個々のアクチュエータの正確な制御をシンプルに行えるようにデザインしたソフトウェアが付属です。

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×