Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
製品群ページ用ID 製品群ページ用IDは、各製品群ページを識別するためのもので、キーワード検索にこの番号を入力することで対象の製品群ページにすばやくアクセスすることができます。 #2355

フィルターホルダー付きアイリス絞り


  • レバー式で開口を1-30mm内で調整可能
  • φ33 x 2mmT の光学素子用のフィルターホルダーを装備
  • アイリスマウントとステンレス製ポスト付属

真鍮製フレームと同材質のタブ (着脱不可)で作られた精密アイリス絞りです。フレームの片面に、板厚2mmまでの光学フィルターをおけるフィルターホルダーを装備しています。また他方の面には、顕微鏡やその他の機器にねじ込むための顕微鏡マウントを装備しています。なおフレーム径48.5mmの製品には、¼-20UNCねじタイプのマウントポスト上に設置するためのアイリスマウント (#03671)をオプションでラインナップしています。またアイリス絞り本体に、アイリスマウントとポスト (ø12.7 x 101.6mmL)を予め固定したアッセンブリタイプ (#37919)も選べます。

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×