Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
製品群ページ用ID 製品群ページ用IDは、各製品群ページを識別するためのもので、キーワード検索にこの番号を入力することで対象の製品群ページにすばやくアクセスすることができます。 #3052

JAI Camera Link®カメラ


  • Camera Link® 出力
  • 5メガピクセルの解像度
  • カラーと白黒オプション
  • 12ビットまでの出力

市場で最速のCamera Link®インターフェースを採用するJAI社の産業用カメラです。Camera Link®インターフェースは、最大3.6Gbpsの通信速度を提供するため、高性能マシンビジョンアプリケーションでの画像データのストリーミング用に理想的です。このカメラには、部分スキャンや外部トリガー機能、内蔵ルックアップテーブル (LUT)、非同期リセット、プログレッシブスキャン技術、ミニチュアサイズといった多彩な装備があります。5メガピクセルまでの解像度と、1.2型までのセンサーサイズをラインナップする本製品は、高い解像力と感度を高性能パッケージ内に実現します。

適応性と調整力に優れた本カメラは、産業分野に限らず、科学研究分野での利用にも適しています。JAI カメラは、次のようなアプリケーションで使用されます: マシンビジョン、医療イメージング、ITS、HDグラフィック、ゲージ、文字認識、文書アーカイブ、インテリジェンス

補足:パワーサプライ (#59-199) とCamera Link® ケーブル (#57-784) は別売りです。

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram

×