コンパレーター

特注品 &
大量生産に対応

詳しくはこちら

12X コンパレーター & レチクルセット 12X コンパレーター & レチクルセット
  • 透明ベースにより、周囲光を取り込み
  • 高倍率・広視野
  • レチクル付属
6X ポケットコンパレーター 6X ポケットコンパレーター
  • エドモンド・オプティクス自社デザイン・自社製造
  • Hastings トリプレットレンズ光学系を採用
  • マルチスケール or 直尺スケールのø27mmレチクルとセットにしたパッケージ品をラインナップ
  • 保管用ケース付属
TECHSPEC® EO 9X クリアベース・コンパレーター TECHSPEC® EO 9X クリアベース・コンパレーター
  • 透明ベースにより、周囲光を取り込み
  • インチ直尺スケール、或いはミリ直尺スケールの付いたレチクルを標準装備
  • 高倍率・広視野
6X 広視野デラックスマグニファイアー 6X 広視野デラックスマグニファイアー
Top Seller
  • 光学系の見直しにより長アイレリーフを実現
  • エドモンド・オプティクス自社デザイン・自社製造
  • レンズ下で25mm以上の長作動距離を確保
  • 視野周辺に至るまでクリアでシャープな画質
  • 220°の作業用開口スペースにより、試料の微妙な位置調整も容易
クリアベース・コンパレーター クリアベース・コンパレーター
  • 周囲光を取り込みφ27mmのレチクルが固定可能な透明ベース部を採用
  • 優れた光学デザイン
  • 高倍率・広視野
  • エドモンド・オプティクス自社デザイン
  • 米国製

Comparators provide compact, easy-to-use magnification capabilities that are ideal for a wide range of applications including imaging, inspection, or manufacturing. Comparators consist of a lens mounted atop a wide base that encloses the magnifier's field of view. Comparators rest directly on or over the subject to be viewed, offering significant ease-of-use over other mounted or stationary magnification devices. Many Comparators may be equipped with contact reticles to add additional measurement capabilities.

×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう