2" (50mm) Motorized Kinematic Mount (Front), #68-339
2" (50mm) Motorized Kinematic Mount (Back), #68-339
2" (50mm) Motorized Kinematic Mount (Front), #68-339
2" (50mm) Motorized Kinematic Mount (Back), #68-339
端末制御に対応したZaber 電動キネマティックマウントは、10.5°までの角度調整を可能にする高分解能ホルダーです。2 軸方向のあおり調整を可能にする 2 台のステッピングモーターと、RS-232ポートを持つ全ての端末に直接接続することを可能にするビルトイン・コントローラーを搭載します。端末に接続する際は、付属の15V ACアダプターをご使用ください。最大127台 (254 軸)までがデイジーチェーン接続でき、他の電動回転ステージとも互換性があります。ワールドワイド電圧入力対応のユニバーサル ACアダプター、データ通信用ケーブル (1.8m長)、RS-232アダプター付属です。
スペア用のアクセサリー製品も個別に購入可能です。