Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
製品群ページ用ID 製品群ページ用IDは、各製品群ページを識別するためのもので、キーワード検索にこの番号を入力することで対象の製品群ページにすばやくアクセスすることができます。 #3155

ポータブル全光束メーター


  • 正確で使い勝手に優れた小型メーター
  • 9V電池駆動
  • 0.05~7000ルーメンまでの計測感度
  • 4桁液晶ディスプレイ

 50.8mm径の積分球を搭載した小型軽量測光ユニットです。計測用入射ポートに入射する全光束を積分球で集めます。球の内壁は、ほぼ完全なランバーティアン (完全拡散)特性を有する反射材料から作られます。

 

 持ち運びに便利で、使い勝手に優れた本製品は、屋外や研究室、或いは生産現場で使用するためにデザインされています。LEDや小径ランプ、ファイバー照明に代表される光源からの光束を計測します。本機に搭載の視感度補正フィルター付きシリコンディテクターは、低ライトレベルにおいて最大感度を提供します。N.I.S.T. (米国標準技術研究所)にトレーサブルの校正認定証付き。ハウジングにはポスト固定用のM6のタップ穴が施されています (マウントポストはこちらをご覧ください)。別売りのLEDアダプターキットには、標準的LEDパッケージサイズ (2mm、3mm (T1)、4mm、5mm (T1-¾)、8mm、10mm)用の入射ポートアダプターで構成されます。

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram

×