Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
製品群ページ用ID 製品群ページ用IDは、各製品群ページを識別するためのもので、キーワード検索にこの番号を入力することで対象の製品群ページにすばやくアクセスすることができます。 #1832

オパールガラスレチクルターゲット

Opal Glass Reticle Targets
27mm Diameter, Opal Glass with Crossline Reticle Target, #38-263
27mm Diameter, Opal Glass Concentric Circles Reticle Target, #58-771
27mm Diameter, Opal Glass Index Grid Reticle Target, #58-772
Crossline Reticle Target
Concentric Circles Reticle Target
Index Grid Reticle Target

Opal Glass Reticle Targets

27mm Diameter, Opal Glass with Crossline Reticle Target, #38-263

27mm Diameter, Opal Glass Concentric Circles Reticle Target, #58-771

27mm Diameter, Opal Glass Index Grid Reticle Target, #58-772

Crossline Reticle Target

Concentric Circles Reticle Target

Index Grid Reticle Target


十字線パターン

  • マシンビジョンシステムの分解能やピント調整、ボアサイト、或いはキャリブレーション用に最適
  • 十字線パターンは全長 20mm (目盛は2.0mm間隔)。エッチング後、エポキシ硬化樹脂で充填

格子パターン

  • ビジョンシステムでのパーティクルカウント、ブロッブ解析、一般的な構造観察用に最適
  • 格子パターンの全体サイズは10mm角 (1mm角刻み)。水平方向は数字 (1~10)でナンバリング。垂直方向はアルファベット (A~J)でラベリング

同心円パターン

  • レーザー装置を使ったピント調整、スポットサイズ、ボアサイトのキャリブレーション用に最適
  • 同心円パターンはφ1~φ10mmまで、全10サイズの円で構成 (1mm間隔)。

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram

×