Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
製品群ページ用ID 製品群ページ用IDは、各製品群ページを識別するためのもので、キーワード検索にこの番号を入力することで対象の製品群ページにすばやくアクセスすることができます。 #3921

S-Mount Cube Accessories

12.5mm x 17.5mm Plate S-Mount Holder
S-Mount Aperture Lid

12.5mm x 17.5mm Plate S-Mount Holder

S-Mount Aperture Lid


  • S-Mount Solutions for Cube and Plate Beamsplitters, Filters, and Mirrors
  • Provide 90° Mounting Interface
  • 1/4-20 Tapped Hole for Post Mounting
  • One S-Mount Aperture Lid (#11-137) Included

TECHSPEC® S-Mount Cube Accessories allow for the integration of cube and plate optics into S-Mount systems. These mounts feature four S-Mount threaded holes, as well as a 1/4-20 tapped hole on the base for post mounting. Each mount includes an S-Mount Aperture Lid (#11-137) to block unused mount openings. TECHSPEC® S-Mount Cube Accessories provide a 90o mounting interface and are compatible with common cube and plate optic sizes.

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×