Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
製品群ページ用ID 製品群ページ用IDは、各製品群ページを識別するためのもので、キーワード検索にこの番号を入力することで対象の製品群ページにすばやくアクセスすることができます。 #3172

TECHSPEC Sマウントレンズホルダー


TECHSPEC® Sマウントレンズホルダーは、様々な光学素子をSマウントに対応したシステム内に固定するためにデザインされています。ホルダーに付属のねじリングは、一般的なマイナスチップ状のスパナーレンチを用いて固定でき、光学素子をホルダー内の所定の位置で保持します。TECHSPEC® Sマウントレンズホルダーは、鏡筒の外径16mmで、その両端に各々Sマウント (M12 x 0.5)の雄ねじと雌ねじが施されています。

共通データ

 
L1 L2 Stock No.
6.2mm 9.2mm #63-938
6.2mm 9.2mm #63-939
5.6mm 8.6mm #63-940
5.6mm 8.6mm #63-941
5.6mm 8.6mm #63-942
8.6mm 11.6mm #63-943
13.6mm 16.6mm #63-944
 
L1 L2 Stock No.
9.7mm 12.7mm #63-948
9.7mm 12.7mm #63-949
9.7mm 12.7mm #63-950
12.7mm 15.7mm #63-651
20.5mm 23.5mm #63-952

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram

×