Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
製品群ページ用ID 製品群ページ用IDは、各製品群ページを識別するためのもので、キーワード検索にこの番号を入力することで対象の製品群ページにすばやくアクセスすることができます。 #1953

TECHSPEC® ポスト用ベースプレート (横方向スロット穴タイプ)


  • ポストやポストホルダー製品の接続とその位置調整用に
  • 標準的なブレッドボード製品に直接固定可能
  • 1/4-20UNC or M6用のザグリ穴/スロット穴付き

 エドモンド・オプティクス標準のマウントポストポストホルダー製品を用いた位置決め用に有効なアクセサリー製品です。ベースプレート中央部にあるU¼ or M6用のザグリ穴 (3個)は、ポストやポストホルダーのタップ穴部への固定に利用します。またベースプレート周辺部にあるスロット穴は、ブレッドボードベンチキャリア上に固定する際に用いられます。スロット状のため、ベースプレート上に立てたポスト/ポストホルダーの位置決めが可能です。アルミ製/黒アルマイト仕上げ。なおポストやブレッドボード等との接続の際は、キャップスクリュー各種をタップ穴に合わせて必ずお求め下さい。

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×