Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
製品群ページ用ID 製品群ページ用IDは、各製品群ページを識別するためのもので、キーワード検索にこの番号を入力することで対象の製品群ページにすばやくアクセスすることができます。 #1791

ステンレス製ポジショニングリフト


  • 耐腐食性に優れたステンレススチール製
  • 基礎的高さ調整に最適
  • 複数のステージ寸法をラインナップ

高さ方向の位置決めができる簡易型リフトです。ステージ面には耐腐食性に優れたステンレススチールを採用しています。エドモンド・オプティクスではステージ寸法別に4種類のリフトをご用意しました。ステージ面寸法が152.4mm角と200mm角の2種類のみ、ステージ面とベース面の両方に固定用のø7mmの貫通穴が施されています。

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram

×