Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
製品群ページ用ID 製品群ページ用IDは、各製品群ページを識別するためのもので、キーワード検索にこの番号を入力することで対象の製品群ページにすばやくアクセスすることができます。 #1964

TECHSPEC Tマウントレンズホルダー

50mm Diameter, T-Mount Achromat/Thick Lens Mount, #88-944
50mm Diameter, T-Mount Thin Lens Mount, #88-943

50mm Diameter, T-Mount Achromat/Thick Lens Mount, #88-944

50mm Diameter, T-Mount Thin Lens Mount, #88-943


 TECHSPEC® Tマウントレンズホルダーは、様々な光学素子をTマウントに対応したシステム内に固定するためにデザインされています。ホルダーに付属のねじリングは、一般的なマイナスチップ状のスパナーレンチを用いて固定でき、光学素子をホルダー内の所定の位置で保持します。TECHSPEC® Tマウントレンズホルダーは、鏡筒の外径48mmで、その両端に各々Tマウント (M42 x 0.75)の雄ねじと雌ねじが施されています。

補足:#52-933#52-292は、スペーサーパーツを含む3点構成デザインを採用します。ホルダー中央の開口部に予め装着されたこのスペーサーを取り外すことにより、固定できる素子の板厚の最小値を0mmにまで下げることができます。

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×