Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
製品群ページ用ID 製品群ページ用IDは、各製品群ページを識別するためのもので、キーワード検索にこの番号を入力することで対象の製品群ページにすばやくアクセスすることができます。 #3915

TECHSPEC Tマウント チューブシステム用偏光子ホルダー

TECHSPEC 50mm T-Mount Polarizer Holder (#11-147)

TECHSPEC 50mm T-Mount Polarizer Holder (#11-147)


  • 偏光板をTマウントシステム内に実装
  • 50mm径の偏光板を固定するようにデザイン
  • ホルダー中の偏光板の方位角を90°まで回転
  • CマウントSマウントバージョンもラインナップ

TECHSPEC® Tマウント チューブシステム用偏光子ホルダーは、Tマウント (M42 x 0.75) 光学系内への偏光板の実装を可能にします。このホルダーは、付属のねじリングを用いて50mm径で9mmまでの板厚を持つ偏光板や位相差板の固定を可能にします。ホルダー自身がTマウントシステム内にねじ込まれている状態で、固定した偏光板のみを最大90°回すことができます。

補足: 偏光板を取り付ける際は、Tマウントのメス側パーツを六角レンチで一旦取り外す必要があります。

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×