Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
製品群ページ用ID 製品群ページ用IDは、各製品群ページを識別するためのもので、キーワード検索にこの番号を入力することで対象の製品群ページにすばやくアクセスすることができます。 #3470

TECHSPEC チューブシステム用ブレッドボードアダプター

30mm Cage System Tube Breadboard Adapter, #85-580

30mm Cage System Tube Breadboard Adapter, #85-580


 チューブシステム用ブレッドボードアダプターは、 ケージシステム用チューブで組み立てた光学アッセンブリをブレッドボード上に固定するのを可能にします。25mmか30mmの内径を採用する チューブシステム用ブレッドボードアダプターは、ブレッドボード面から50mm上方が光軸位置になります。アダプターの底面部にあるザグリ穴により、光学系をブレッドボード上で確実に固定します。

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×