Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
製品群ページ用ID 製品群ページ用IDは、各製品群ページを識別するためのもので、キーワード検索にこの番号を入力することで対象の製品群ページにすばやくアクセスすることができます。 #3423

ZNSE赤外集光用対物レンズ


  • 5mm径までの入射ビームで最大のカップリング効率を実現
  • He-Neレーザーを用いたアライメントも容易
  • 2~12μmの波長で良好な性能

ZnSe赤外集光用対物レンズは、IR光源から出射した光とシングルモードやマルチモード光ファイバー間を最大効率でカップリングするためにデザインされています。非球面デザインの採用により、ファイバーコア径よりも小さい集光スポット径を作ります。そのため、対物レンズとファイバー間の伝達に負の影響なく、精密なアライメントを可能にします。

共通データ

Focal Spot Size (μm)
Beam Diameter (mm) 3.75(μm) CWL 4.75(μm) CWL 8.50(μm) CWL
6mm FL 12mm FL 18mm FL 6mm FL 12mm FL 18mm FL 6mm FL 12mm FL 18mm FL
2.0 15 30 46 23 46 69 30 61 91
2.5 12 24 37 18 37 55 24 49 73
3.0 14 20 30 15 30 46 20 41 61
4.0 32 15 23 32 23 34 32 30 46
5.0 63 16 18 63 18 27 63 24 37

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram

×