Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
製品群ページ用ID 製品群ページ用IDは、各製品群ページを識別するためのもので、キーワード検索にこの番号を入力することで対象の製品群ページにすばやくアクセスすることができます。 #3777

アジャスタブル LED バーライト


  • 光学パーツへのダイレクトアクセスで照明角度の素早いマニュアル調整が可能
  • 光拡散度の容易な調整を可能にする交換可能な保護用ウインドウ付属
  • ライン光放射や暗視野照明向けのラインスキャンアクセサリーも容易に実装可能

 アジャスタブル LED バーライトは、使用者による光の出射角度調整を可能にする万能性を提供します。同照明のレンズアレイ部にアクセスするため、同部にねじ止め固定されているLED保護ウインドウを一旦取り外し、レンズアレイの高さ位置を所定の3段階のポジションのいずれかに持っていくことで、様々な照明角度に調整できます。アジャスタブル LED バーライトは、交換可能な3種類の保護用ウインドウ (透明性、半拡散性、及び拡散性) が付属です。またオプションの偏光板またはラインスキャンアクセサリーを透明性ウインドウの下に取り付けることで、グレア除去やライン照明も可能にします。柔軟性とユーザーによる容易な調整を可能にしたこのバー照明は、数多くのアプリケーションでの使用に最適です。

補足: 駆動の際は、24V パワーサプライとM12 メス-オスケーブル (別売り) が必要になります。

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram

×