Adjustable LED Ring Light
Adjustable LED Ring Light
アジャスタブル LED リングライトは、高輝度で均一なLED照明ながら、光の出射角度をカスタマイズ可能な柔軟性を使用者に提供します。レンズアレイ部に容易にアクセス可能なため、照明出射角の素早いマニュアル調整が可能です。レンズアレイ部にアクセスするため、同部にねじ止め固定されているLED保護ウインドウを一旦取り外し、レンズアレイの高さ位置を所定の3段階のポジションのいずれかに回転移動することで、様々な照明角度に調整できます。アジャスタブル LED リングライトは、交換可能な3種類の保護用ウインドウ (透明性、半拡散性、及び拡散性) が付属です。またオプションの偏光板アクセサリーを透明性ウインドウの下に取り付けることで、グレア除去も可能にします。柔軟性とユーザーによる容易な調整を可能にしたこのリング照明は、数多くのアプリケーションでの使用に最適です。
補足: 駆動の際は、24V パワーサプライとM12 メス-オスケーブル (別売り) が必要になります。