TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

S & C マウント チューブ用ダイオードマウント

C-Mount to TO-8 Detector Mount, #58-733

C-Mount to TO-8 Detector Mount, #58-733 C-Mount to TO-18/TO-46 Detector Mount, #58-731 C-Mount For Diode Can 9mm, #58-511 C-Mount For Diode Can 5.6mm, #58-512 +3
×
  • 標準的なレーザーダイオードやフォトダイオード素子のチューブシステム内への実装用に
  • インテグレーションを容易にする C or S マウント
  • システム長を最小化するロープロファイルデザイン
  • ダイオード素子をどちらの方向からも装着可能

TECHSPEC® S & C マウント チューブ用ダイオードマウントは、CマウントやSマウント対応システム内へのダイオード素子の容易な実装用にデザインされています。ダイオード素子は、リード線またはコネクタへの接続を容易にするため、マウントに対してどちらの方向からでも装着できます。TECHSPEC S & C マウント チューブ用ダイオードマウントは、システム長を最小化してダイオード素子と他のシステム部品間の距離を短くするために薄型デザインを採用します。対応するダイオードパッケージは、TO-18/TO-46、TO-5、TO-8とBNCコネクター、及び5.6mmもしくは9mm径のCANマウントです。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう