Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
製品群ページ用ID 製品群ページ用IDは、各製品群ページを識別するためのもので、キーワード検索にこの番号を入力することで対象の製品群ページにすばやくアクセスすることができます。 #1993

TECHSPEC Cマウントレンズホルダー


 TECHSPEC® Cマウントレンズホルダーは、様々な光学素子をCマウントに対応したシステム内に固定するためにデザインされています。ホルダーに付属のねじリングは、一般的なマイナスチップ状のスパナーレンチを用いて固定でき、光学素子をホルダー内の所定の位置で保持します。TECHSPEC® Cマウントレンズホルダーは、鏡筒の外径30mmで、その両端に各々Cマウント (1-32UNF)の雄ねじと雌ねじが施されています。

補足:25~25.4mm用ホルダー (#56-353)は、3点構成のアッセンブリ品です。このホルダーをシステムに組み込む際は、システム長に16.3mmを加算してください。また25~25.4mm用ホルダー (>#56-354)も3点構成のアッセンブリ品です。システムに組み込む際は、システム長に24.2mmを加算してください。

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×