Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
製品群ページ用ID 製品群ページ用IDは、各製品群ページを識別するためのもので、キーワード検索にこの番号を入力することで対象の製品群ページにすばやくアクセスすることができます。 #3666

TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
ケージシステム用ベーシック固定プレート

25mm Basic Cage Plate, #88-196
30mm Basic Cage Plate, #88-197

25mm Basic Cage Plate, #88-196

30mm Basic Cage Plate, #88-197


  • ケージシステムの基本構成に欠かせない基本アイテム
  • 光学素子を容易に実装
  • アルミ製/黒アルマイト仕上げ

TECHSPEC® ケージシステム用ベーシック固定プレートは、簡潔なプレートデザインを採用しており、TECHSPEC® ケージシステムで組んだシステム内に光学素子を簡単に実装できます。TECHSPEC® ケージシステム用ベーシック固定プレートは、38mmのボルトサークル直径上、26.9mm四方上に6mm径ロッド用の貫通穴を採用します。ロッドは、M3 x 2.5長のセットスクリューを用いて位置固定し、光学素子はM3 x 6長のセットスクリュー3本を用いて位置固定します。黒アルマイト仕上げの本プレートは、外径 50mm、板厚 10mmです。

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram

×