Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
製品群ページ用ID 製品群ページ用IDは、各製品群ページを識別するためのもので、キーワード検索にこの番号を入力することで対象の製品群ページにすばやくアクセスすることができます。 #3745

Coherent® OBIS™ ギャラクシー レーザーシステム

10 Laser Solution with 2 Coherent OBIS Laser Boxes (#33-351) and 1 Coherent OBIS Galaxy Laser System (#33-786)

10 Laser Solution with 2 Coherent OBIS Laser Boxes (#33-351) and 1 Coherent OBIS Galaxy Laser System (#33-786)


  • 一つのファイバー内に複数のレーザービームの合成を可能にするモジュラー型でフレキシブル、かつプラグ・アンド・プレイ操作デザイン
  • 3台のOBIS レーザー (405nm, 488nm, 640nm) とコンバイナー、及び5台までのOBIS レーザーを収容可能なレーザーボックス付属
  • オプトジェネティクス、内視鏡検査、サイトメトリー、ゲノミクスなどのライフサイエンスアプリケーションに最適

 Coherent® OBIS™ ギャラクシー レーザーシステムのフレキシブルなデザインは、使用者が最大8波長までのOBIS™ レーザーを1本のファイバー内に合成することを可能にします。3機種のOBIS™ レーザー (発振波長は405nm, 488nm, 640nm) を事前に実装しており、更には 445nm, 514nm, 532nm, 561nm, 590nm といった他の波長を出射する同レーザー最大5機種を追加実装できる能力があります。Coherent® OBIS™ ギャラクシー レーザーシステムは、合成したレーザーを2m長のシングルモード偏波保持ファイバー (FC/APCコネクター採用) 1本から出力します。高カップリング効率によりスループットを最大化しながら偏波保持し、卓越した性能や画質が得られます。

 レーザービームの合成は、革新的なファイバーカップリング設計により至ってシンプルです。システムに付属するものは:

  1. レーザービームコンバイナー – 最大8本の入力側ファイバーを合成し、1本のFC/APCファイバーより出射します。ギャラクシーに採用されたFC/APCコネクターは特別なもので、標準的なFC/APCコネクターを採用したファイバーパッチコードとは接続的互換性がありません。
  2. レーザーボックス–最大5台までのOBIS™ レーザーが実装可能で、空冷ファン付きのヒートシンクとパワーサプライ付き。変調入力(デジタルとアナログ) とセーフティインターロックを装備し、遠隔操作用のソフトウェア付属。なお5台より多いレーザーを合成する際は、パワーサプライ (別売り) を一台追加する必要があります。
  3. システムに事前実装されたOBIS™ レーザー 3台の波長 – 405nm, 488nm, 640nm

補足: このシステムに使われているOBIS™ レーザーは、ギャラクシー レーザーシステム用に特別にデザインされたものです。標準的なOBIS™ レーザーとは互換性がありません。追加の590nm レーザーは、Coherent Sapphire シリーズの一部です。

共通データ

System Specifications

Coherent® OBIS™ Galaxy Laser System
Number of Input Fiber Connections 8
Input Channels Channel 1: 405nm (included)
Channel 2: 445nm
Channel 3: 488nm (included)
Channel 4: 514nm
Channel 5: 532nm
Channel 6: 561nm
Channel 7: 590nm
Channel 8: 640nm (included)
Power Throughput (%) (when used with Coherent Galaxy Compatible Lasers) 405 - 590nm: >45, Typical >60
640nm: >55, Typical >70
Maximum Power Per Channel (mW) 100
Maximum Total Output Power (mW) <500
RMS Noise (%) <0.5 (20 Hz to 2 MHz)
Peak-to-Peak Noise <2% (20 Hz to 20 kHz)
Fiber Connector Type (Input Connectors) FC form-factor, ultra-flat contact FC/UFC with extended-life interface, anti-reflection (AR) coated tip
Polarization Extinction Ratio Loss <50%
Long-term Power Throughput (8 hours, ±3°C) >95%
Long-term Power Throughput (Average) ≤2% / 1000 hours
Output Fiber
Fiber Connector Type (distal end) FC/APC, 8° angled, with extended-life interface
Fiber Cable Type 3mm monocoil
Fiber Cable Length 2m minimum
Fiber Numerical Aperture (NA) 0.055 (1/e2)
Fiber Core Diameter 3.8μm (typical)
Spatial Mode TEM00
M2 (Beam Quality) ≤1.1
Fiber Minimum Bend Radius 51mm (2.0")
Fiber Tensile Load 1kg (2.2 lbs) maximum
Fiber Connector Type (to OBIS Galaxy) FC form-factor, ultra-flat contact FC/UFC with extended-life interface
Utility and Environmental Requirements
Dimensions 229 x 170 x 29mm (9.0" x 6.7" x 1.1")
Weight 1.4kg (3 lbs)
Shock Tolerance (11ms) 30g
Vibration (g-RMS) 7.7 (20 Hz to 2 kHz)
Ambient Temperature Operating Temperature: 10 - 50°C
Storage Temperature: -20 - 60°C

Galaxy Laser System: Pre-Loaded Lasers Specifications
Description OBIS 405nm OBIS 448nm OBIS 640nm
Wavelength (nm) 405 488 640
Output Power (mW) 50 30 75
Mode Quality, M2 ≤1.1 ≤1.1 ≤1.1
Fiber Cable Type 3mm monocoil, 3.5μm core 3mm monocoil, 3.5μm core 3mm monocoil, 3.5μm core
Output from Fiber FC/UFC with extended-life interface, Anti-Reflection (AR) coated tip FC/UFC with extended-life interface, Anti-Reflection (AR) coated tip FC/UFC with extended-life interface, Anti-Reflection (AR) coated tip
Numerical Aperture NA (1/e2) 0.045 0.045 0.045
Digital Modulation (MHz) 150 150 150
Modulation Frequency (kHz) 500 500 500
Laser Class - CDRH IIIb IIIb IIIb
Spatial Mode TEM00 TEM00 TEM00
Power Stability (%) <2 <2 <2
Warm-Up Time (minutes) <5 <5 <5
Polarization 100:1 Min 100:1 Min 100:1 Min
Operating Temperature (°C) 10 to 40 10 to 40 10 to 40
Output Type Fiber-Coupled Fiber-Coupled Fiber-Coupled

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram

×