Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
製品群ページ用ID 製品群ページ用IDは、各製品群ページを識別するためのもので、キーワード検索にこの番号を入力することで対象の製品群ページにすばやくアクセスすることができます。 #3688

COHERENT® BIORAY™ レーザーダイオードモジュール


×
  • アプリケーションに応じてビームを最適化する外部ピント調整機構搭載
  • RS-232通信インターフェース採用のビルトイン・マイクロコントローラー内蔵
  • 出射パワーの制御を可能にする外部アナログ変調機構装備

米国Coherent®社のBioRay™ レーザーダイオードモジュールは、DNA研究や新薬開発、流体測定を始めとするバイオ実装アプリケーションに向けた、費用対効果の高いダイオードレーザーソリューションです。コリメート/一点集光用のオプティクスを内蔵したCoherent® BioRay™ レーザーダイオードモジュールは、自己完結型のパワーサプライにドライブ回路やオンボード変調、通信機能、監視用回路を装備しています。省スペースデザインはどの波長や構成モデルにも共通で、OEMやエンドユーザー向けに実装も容易です。楕円形状のビーム出力は、高性能で安定性や再現性に優れます。疾病のスクリーニングやマイクロアレイスキャナー、遺伝子配列、血液学、高スループット薬物スクリーニング、フローサイトメトリ、医療診断、PCRといったアプリケーションに最適です。

補足: クラスIIIb のレーザーを用いてシステムのCDRH認証を受ける場合は、レーザーコントローラー#86-878の使用を推奨いたします (但し同コントローラーを駆動する電源は、コントローラーに付属のパワーサプライ以外に、お客様側でご用意いただく5V外部電源が更に必要になります。

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram

×