Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
製品群ページ用ID 製品群ページ用IDは、各製品群ページを識別するためのもので、キーワード検索にこの番号を入力することで対象の製品群ページにすばやくアクセスすることができます。 #1872

カラーフィルターブック


  • 200色以上のカラーフィルターで構成
  • 耐熱性と色吸収特性を改善
  • サイズ別に2種類を用意
  • 試作や実験用途に最適

耐熱性、及び色吸収性を改善した200色以上のカラーフィルターにより構成される本製品は、写真撮影や試作・実験用に幅広く活用できる便利なアイテムです。独自の三層・射出成形法によって作られ、着色層をごく薄い透明フィルムでシールドした構造になっています。色素の拡散もほとんどないので、長期間安定して使用することができます。サイズは下記2種類をご用意しました。フィルター個々の分光透過率特性のグラフ (代表値)付きです。

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×