Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
製品群ページ用ID 製品群ページ用IDは、各製品群ページを識別するためのもので、キーワード検索にこの番号を入力することで対象の製品群ページにすばやくアクセスすることができます。 #2580

Cマウント φ12.5mmレンズ用ヘリコイドバレル


  • 16mmの直進移動量
  • 12.5mm径のTECHSPEC® オプティクス製品を固定
  • 鏡筒の両端に各々Cマウントの雄ねじと雌ねじ付き

 TECHSPEC® Cマウント φ12.5mmレンズ用ヘリコイドバレルは、内部に固定した光学素子の16mmの直進移動を可能にする全長 41.9mmのCマウント鏡筒です。このヘリコイドバレルは、直径 12.5mm、コバ厚 2~8.75mm までの TECHSPEC® オプティクス製品を固定するためにデザインされました。当社のMMS® マシンビジョンレンズのヘリコイド機構をベースに開発された本製品は、移動がスムーズで、φ15mmレンズ / リレーレンズ用ヘリコイドバレルの2倍以上の移動量があります。TECHSPEC® Cマウント φ12.5mmレンズ用ヘリコイドバレルは、付属のねじリング (1個) を用いてレンズを鏡筒内に固定します。移動位置固定用の止めビス付き。イメージングアプリケーションでのリレーレンズ光学系用に最適です。 補足: アクセサリー品のねじリング (#59-240) は、ヘリコイドバレルに付属の同リングのスペアパーツです。一つのヘリコイドバレル内にφ12.5mmレンズ2枚を同時にセットする際にもご使用いただけます。

 試作段階での光学系の性能評価やデモ用光学系を短時間でセットアップするのに最適なエドモンド・オプティクスのCマウントシリーズコンポーネントは、様々な機能を持った製品群を豊富にラインナップしています。どの製品もねじ込み式の規格ではポピュラーなCマウント (1-32UNF (M25.4 x 0.79))のねじ山を採用しているため、製品間で接続的な互換性があります。独自の光学系の製作に対するユーザーの多様なニーズに対応することができます。なおどの製品も特に記載のない場合、アルミ製の黒アルマイト仕上げです。

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×