eo_logo
  • 国/地域をご選択ください。
  • こんにちは、 マイアカウント
  • cart   
 
製品群ページ用ID 製品群ページ用IDは、各製品群ページを識別するためのもので、キーワード検索にこの番号を入力することで対象の製品群ページにすばやくアクセスすることができます。 #3925

ハイパワーレーザービームビジュアライザ

High Power Laser Beam Visualizers

High Power Laser Beam Visualizers
×
High Power Laser Beam Visualizers
  • UVからNIRまでのレーザービームを検出
  • 高いレーザー損傷閾値
  • レーザーアライメント用途に最適
×

ハイパワーレーザービームビジュアライザは、紫外 (UV) から赤外 (IR) までのレーザー光を検出するために用いられます。このビーム可視化ツールは、ビーム検出用の円形の感光領域をアルミ製の取っ手部に固定して取り扱いを容易にします。10nsで1J/cm2の典型損傷閾値があり、高出力レーザー光源の検出さえも可能にします。ハイパワーレーザービームビジュアライザには2つのバージョンがあり、一方は880~1070nmまでのレーザー光検出用、他方は190~1090nmと1470~1600nmの検出用です。NIRビジュアライザが緑色を発光するのに対し、UV-VIS & IRビジュアライザは赤色を発光します。

Special Handling Instructions Include:

  • Do not open box and sealed package until the contents are at the room temperature to prevent moisture condensation.
  • Unpack, inspect and use item in room with controlled atmosphere with relative humidity (RH) of <60%
  • Please use powder-free gloves for handling optically relevant surface and please avoid any direct contacting with any other material, water, grease etc.
  • Operating and storage temperature: +15℃ ~ to 35℃
  • Operating and storage humidity (RH): 5% to 60% - please store UV-NIR laser beam visualizers in desiccators or in a container with a minimum gas volume.
  • Product lifetime: 12 months
×