Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
製品群ページ用ID 製品群ページ用IDは、各製品群ページを識別するためのもので、キーワード検索にこの番号を入力することで対象の製品群ページにすばやくアクセスすることができます。 #2873

CCTV固定焦点レンズ


  • 監視用にデザイン
  • 低価格
  • 固定絞りと手動絞りが選択可能
  • Cマウント or CSマウントデザイン

 CCTV固定焦点レンズは、広角に撮像でき、大きな口径比と至近撮像を求める用途に最適です。手動の可変絞りを装備し、寸法と価格を重視する全てのアプリケーションに対するソリューションとなります。比較的短い焦点距離を有する本製品は、最短で200~300m先にピントを合わせることができます。

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram

×