eo_logo
  • 国/地域をご選択ください。
  • こんにちは、 マイアカウント
  • cart   
 
製品群ページ用ID 製品群ページ用IDは、各製品群ページを識別するためのもので、キーワード検索にこの番号を入力することで対象の製品群ページにすばやくアクセスすることができます。 #3924
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

高性能 低GDD 超短パルス用レーザーミラー

Low GDD Ultrafast Mirrors

Low GDD Ultrafast Mirrors
×
Low GDD Ultrafast Mirrors
  • 超短パルスビームステアリング用に高反射率設計
  • イオンビームスパッタリングコーティングにより低散乱・低吸収
  • 設計波長域で 0±20fs2 のGDD (群遅延分散)
×

TECHSPEC® 高性能 低GDD 超短パルス用レーザーミラーは、0°か45°の入射角で高い反射率が得られるようにデザインされ、ウルトラファストレーザーを用いたビームステアリングアプリケーションに最適になります。このミラーは、精密なIBS ( イオンビームスパッタリング) 蒸着工程を経て得られた分散補償コーティングを有し、従来の誘電体膜レーザーミラーよりも低散乱・低吸収特性が得られます。TECHSPEC 高性能 低GDD 超短パルス用レーザーミラーは、その設計波長域でほぼゼロの群遅延分散 (GDD) があり、反射ビームの分散を最小化します。本ミラーの代表的用途に、フェムト秒レーザーのパルス伝播時での使用があります。

補足: ご使用のアプリケーションでTECHSPEC 低GDD 超短パルスレーザーミラーの波長、入射角、サイズに関する特注が必要となる場合は、お問い合わせください。

×