Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
製品群ページ用ID 製品群ページ用IDは、各製品群ページを識別するためのもので、キーワード検索にこの番号を入力することで対象の製品群ページにすばやくアクセスすることができます。 #1921

TECHSPEC 平凹レンズ (コートなし)

TECHSPEC Uncoated Plano-Concave (PCV) Lenses

TECHSPEC Uncoated Plano-Concave (PCV) Lenses


×
  • 350 - 2200nmの波長域
  • OEM実装を容易にする正確な直径と偏芯公差
  • 直径、焦点距離、及びコーティング別に豊富にラインナップ
  • 反射防止膜オプション: MgF2, VIS 0°, VIS-NIR, NIR I, NIR II

平凹レンズ (Plano Concave; PCV)は負の焦点距離をもち、像の縮小や発散用途に利用されます。なお本レンズには、反射防止膜 (ARコート)は何も施されておりません (レンズ一面当たりの反射率約4%)。

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×