真鍮製のスペーサーリングは、Sマウントシリーズコンポーネントの雄ねじ側にかまして、システムの全長を調節する用途に用いられます。リング外径15mm、同内径12mm。リングの厚さ別に多数用意。0.25~2.00mm厚のスペーサー全6種類を各2枚ずつセットにした (計12枚)スペーサーリングキット (#68228)も選べます。
試作段階での光学系の性能評価やデモ用光学系を短時間でセットアップするのに最適なエドモンド・オプティクスのSマウントシリーズコンポーネントは、どの製品もボードカメラ用のねじ込み規格としてポピュラーなSマウント (M12 x 0.5)を採用しています。鏡筒径は、小型な16mmで統一されています。Sマウントシリーズは、マイクロレンズを始めとした小径レンズを用いた光学系の構築に見合います。鏡筒長もより短い方向でデザインされているため、短焦点レンズを用いた光学系のセットアップや小型な光学系の構築にも適します。