Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
製品群ページ用ID 製品群ページ用IDは、各製品群ページを識別するためのもので、キーワード検索にこの番号を入力することで対象の製品群ページにすばやくアクセスすることができます。 #3238

TECHSPEC Sマウント ファイバーコネクターアダプター

S-Mount Connector Insert Housing, #66-384

S-Mount Connector Insert Housing, #66-384


  • インテグレーションの容易なSマウントを採用
  • ロープロファイルデザイン
  • SMA、FC、或いはSTファイバーコネクターが接続可能

ファイバーコネクターアダプターは、コネクターを持つファイバー製品をSマウントコンポーネント内に組み込むことを可能にする簡潔なソリューションです。アダプターは、SMA、FC、STの3種類のコネクター用をラインナップします。このアダプターは、Sマウントコンポーネントに対してどちらの面からもねじ込めるため、接続するファイバーの向きも変えることができます。インテグレーションに対する自由度の最大化と簡略化を実現します。どのアダプターも、Sマウントコンポーネントの雌ねじ側にねじ込み可能。ファイバーコネクター自体を同マウントの雄ねじと雌ねじが両端に付いた鏡筒に変換するためのハウジングは別売りです。

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram

×