Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
製品群ページ用ID 製品群ページ用IDは、各製品群ページを識別するためのもので、キーワード検索にこの番号を入力することで対象の製品群ページにすばやくアクセスすることができます。 #3175

TECHSPEC Sマウント フォーカシングバレル


鏡筒の長さを変えられる鏡筒長可変式延長バレル (20mm径鏡筒)です。外筒部と内筒部の二重構造になっており、0.5mmピッチの精巧なねじ切り加工により互いの筒が組み合わさっています。外筒部にはSマウントの雄ねじが施されており、他方の内筒部には同マウントの雌ねじが施されています。鏡筒長固定用の止めビス付き。内筒部の内周側は庶光ねじ (M10 x 0.5)加工。アルミ製/黒アルマイト仕上げ。

試作段階での光学系の性能評価やデモ用光学系を短時間でセットアップするのに最適なエドモンド・オプティクスのSマウントシリーズコンポーネントは、どの製品もボードカメラ用のねじ込み規格としてポピュラーなSマウント (M12 x 0.5)を採用しています。Sマウントシリーズは、マイクロレンズを始めとした小径レンズを用いた光学系の構築に見合います。鏡筒長もより短い方向でデザインされているため、短焦点レンズを用いた光学系のセットアップや小型な光学系の構築にも適します。

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram

×