小型ミラーマウント (インチねじタイプ)

Small Angle Mirror Mount (Mirror Included with Select Models)

Small Angle Mirror Mount (Mirror Included with Select Models)

Small Angle Mirror Mount (Mirror Included with Select Models) Small Straight Mirror Mounts (Mirror Included with Select Models)
×
  • 1.0" (25.4mm) or 1.5" (38.1mm) 角のミラー固定面
  • あおり角調整用に64ピッチの細目送りねじ2本使用
  • λ/4 平面ミラー付きモデルも用意
  • 標準的なストレートデザインとL字型アングルデザインをラインナップ

小型ミラーマウントは、1.0”角 (25.4mm角) と1.5”角 (38.1mm角) のミラー設置面サイズが選べ、限られた狭いエリア内での使用に最適です。送りねじに64ピッチ (0.38mmピッチ) のステンレス製細目ねじ (2本) を使用し、二軸方向の精密なあおり調整を可能にします。基板面精度 λ/4の平面ミラーを予め接着固定したタイプと、ミラーなし (マウント単体) の2種類が選べます。標準的なストレートデザインを採用したミラーマウントは、その側面部に¼-20UNCや10-32UNFのタップ穴が施されているため、ポスト上への設置も可能にします。

#33-503
#33-503
#33-504
#33-504
#33-499
#33-499
#37-922
#37-922
#33-501
#33-501
#33-502
#33-502
#33-497
#33-497
#33-498
#33-498
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう