Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
製品群ページ用ID 製品群ページ用IDは、各製品群ページを識別するためのもので、キーワード検索にこの番号を入力することで対象の製品群ページにすばやくアクセスすることができます。 #1966

TECHSPEC Tマウント アイリス絞り付きバレル

T-Mount Iris Diaphragm Mount, #52-299

T-Mount Iris Diaphragm Mount, #52-299


アイリス絞りを内蔵したバレルです。絞り羽根は1.2~30mm径まで開口調節できます。鏡筒の両端には、各々Tマウントの雄ねじと雌ねじが施されています。アイリスは、雌ねじ側鏡筒部末端から約12mmの位置にあります。絞り可変用のレバーは、鏡筒部から5mm突き出しています。鏡筒寸法はφ58 x 22mmT。自重72g。アルミ製/黒アルマイト仕上げ。なお光学系に本製品を組み込む際は、システム長に18mmを加算してください。

試作段階での光学系の性能評価やデモ用光学系を短時間でセットアップするのに最適なエドモンド・オプティクスのTマウントシリーズコンポーネントは、様々な機能を持った製品群を豊富にラインナップしています。どの製品もねじ込み式の規格ではポピュラーなT2マウント (M42 x 0.75)のねじ山を採用しているため、製品間で接続的な互換性があります。独自の光学系の製作に対するユーザーの多様なニーズに対応することができます。全品、アルミ製の黒アルマイト仕上げです。

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram

×