Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
製品群ページ用ID 製品群ページ用IDは、各製品群ページを識別するためのもので、キーワード検索にこの番号を入力することで対象の製品群ページにすばやくアクセスすることができます。 #1372

Tマウント ラック&ピニオンムーフヴメント


65mm内径のリングマウントを採用するTマウント ラック&ピニオンムーフヴメントは、同サイズのフランジ径やTマウントを持つ機器の固定を可能にします。本製品により、多くのカスタムデザインで必要となる正確な直進移動を可能にします (移動量は57mm)。19mm径のポールに取り付けることができ、Tマウントの雄ねじ (上部側) と雌ねじ (下部側) に持つアダプターを介して、本製品をTマウントシステム内に実装することができます。なお本製品をシステムに加える際は、システム長が15.25mm長くなります。

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×