Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
製品群ページ用ID 製品群ページ用IDは、各製品群ページを識別するためのもので、キーワード検索にこの番号を入力することで対象の製品群ページにすばやくアクセスすることができます。 #2016

XY軸ポジショニングステージ


  • 精巧なラック&ピニオン駆動
  • 総移動量 X軸, Y軸とも70mm (±35mm)
  • 固定用タップ穴の付いていないソリッドトップデザイン

 マイクロポジショニング用に最適な本精密ステージは、元々は工業用の実体顕微鏡の移動ステージ用としてデザインされました。ラック&ピニオン駆動により、X軸、Y軸ともすばやく移動することができます。ステージ面のサイズは一方がφ100mm (6mm厚; 白色塗装面)、他方が100mm角 (5mm厚; 黒色塗装面)で、どちらの面も作業面として使用することができます。上下のステージ面とも、M4のキャップスクリュー4本でラック&ピニオン部上に固定されています。ステージ面の中央線から移動つまみ末端部までの距離は75mm。なお本製品にはステージ位置固定用のロックねじは付いておりません。

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram

×