Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
製品群ページ用ID 製品群ページ用IDは、各製品群ページを識別するためのもので、キーワード検索にこの番号を入力することで対象の製品群ページにすばやくアクセスすることができます。 #3033

2軸芯出しレンズホルダー (M6ねじタイプ)


  • XY方向に±1.5mmの直進移動が可能
  • 15mm厚までの光学部品を固定
  • 送りねじに0.25mmピッチの細目ねじを採用

ブレッドボード上にセットしたホルダー同士の光軸合わせに便利な芯出し式のレンズホルダーです。小型なパッケージながら、XY軸二方向の芯出しを可能にします。XY方向に移動するための送りねじは、0.25mmピッチの細目ねじを使用し、芯出し作業を微動レベルで可能にします。ホルダー表面部に付いたM3の止めビス2本は、レンズの最終的な位置固定に使用します。このホルダーの使用により、サイズが大きく、一般に高価な直進移動ステージ製品を使用する必要がなくなります。ホルダーの底面部にはM6のタップ穴が施されており、エドモンド・オプティクスのM6ねじタイプのマウントポスト上に設置可能。アルミ製/黒アルマイト仕上げ。

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram

×