ファイバー照明用バックライト 108 x 85.6

4.25" x 3.37" Fiber Optic Backlight, #39-826

×
商品コード #39-826 5-7営業日
×
- +
¥131,950
数量 1+
¥131,950
補足: 本製品をご使用になる際は、別売りのアクセサリー製品が必要になります | 確認する
製品情報ダウンロード
許容角 (°):
68.00
全長 (インチ):
Fiber: 48
開口数 NA:
0.55
ファイバー径 (μm):
50.00
構造:
Black Anodized Aluminum Housing
パッキングフラクション (%):
83.00
透過損失:
10% per Feet @ 600nm
照明タイプ:
Fiber Optic Light Guide
接続互換性のあるライトガイドアダプター:
SX: #38-946
MX: #66-908
波長域 (nm):
400 - 2000
形状 / 配列:
Backlight

環境規制対応状況

Reach 174:
RoHS 2011/65:
適合証明書:

対象製品の補足事項

Light Guide Adapters are required to mate the low profile Fiber Optic Line Lights with fiber optic illuminators.

製品群全体の紹介

  • 高コントラストなシルエット画像を形成
  • 高拡散・均一光放射の面発光照明
  • 2D ビジョンシステムに使用

バックライト照明法は、コントラストの高いシルエット像を得るための画像処理用照明として主に使用されます。バックライトの発光面に透光性の全くない被写体を置き、これを白黒カメラで上方から撮像すると、発光部全体が均一な白色背景になるのに対し、被写体は黒く撮像されます。なおファイバー光源に本製品を接続する場合は、適切なライトガイドアダプターを必ず一緒にお求めください。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう