メッセージを残す
Custom and volume optical manufacturing with the expertise to guide you:
1.86" x 1.63", Fiber Optic Backlight, #54-228
バックライト照明法は、コントラストの高いシルエット像を得るための画像処理用照明として主に使用されます。バックライトの発光面に透光性の全くない被写体を置き、これを白黒カメラで上方から撮像すると、発光部全体が均一な白色背景になるのに対し、被写体は黒く撮像されます。なおファイバー光源に本製品を接続する場合は、適切なライトガイドアダプターを必ず一緒にお求めください。