LEDリニアライトは、蛍光灯照明の高性能代替照明器に最適です。長動作寿命で、フリッカー (ちらつき)や影の発生がないLED照明器は、ホットスポットの発生を抑えた拡散照明光を提供します。低消費電力で、ウォームアップ時間ゼロからすぐに使用できる点など、LED照明器は広範なアプリケーションに対して理想的光源となります。米国Metaphase Technologies社のLEDリニアライト (パテント申請中)は、角度調節ブラケットを装備し、光源の向きを0~180°内で任意に変えることができます。調節つまみにより出力を調整できる調光機能搭載モデルと、搭載しない廉価版モデルをラインナップ。
補足:20cmと35cm長ランプにはパワーサプライ #87-354が、58cmと120cm長ランプには同 #87-355が必要になります。
Dimensions | 8" x 8" | 14" x 14" | 23" x 23" | 48" x 48" |
A | 8.00" | 13.93" | 22.81" | 45.72" |
B | 9.25" | 15.18" | 24.06" | 46.97" |
C | 9.74" | 15.69" | 24.55" | 47.46" |
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地