Advanced Illumination EuroBrite™ バーライト

Advanced Illumination の更なる情報へ

AI EuroBrite Bar Light

×
  • 4台までをデイジーチェーン接続
  • ヒートシンクの必要なし
  • 白、赤、青をラインナップ

Advanced Illumination EuroBrite™ バーライト照明器は、ストロボ発光と連続点灯モードで駆動するスマートドライバーを搭載し、要求の最も厳しい性能要件に向けた理想的な照明器です。適応性の高いOverDrive™ がストロボ発光モード中の出力を最適化し、またThermal Feedback™ は電流制御駆動を使用者に提供するため、オーバーヒート現象を防ぎ、ヒートシンクを用いる必要性を排除します。Advanced Illumination EuroBrite™ バーライト照明器は、耐久性の高い、シールド処理されたエンクロージャーを採用し、白、赤、青の各照明器をラインナップします。4台の照明器を繋げて操作でき、ストロボ発光と連続点灯の両モードにおいてアナログの調光操作が可能なため、照明器としてのカスタマイゼーションも可能にします。

補足:駆動する際は、24V パワーサプライをお求めください。

技術情報

Typical Intensity
Working Distance 200mm 300mm 600mm
Area 295 x 76mm 295 x 119mm 325 x 198mm
Typical Irradiance (W/M2) 98.0 65.5 29.6
Typical Illuminance (kLux) 32.0 21.4 9.6
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう