AI LEDラインライト 連続点灯 76mm 白色

Advanced Illumination の更なる情報へ
×
商品コード #66-825 お問い合わせ
×
- +
¥85,400
数量 1+
¥85,400
補足: 本製品をご使用になる際は、別売りのアクセサリー製品が必要になります | 確認する
製品情報ダウンロード
カラー:
White
モデルナンバー:
LL2912A-WHI-24
マウント:
Via (2) M2 Screws
動作温度 (°C):
0 to 65
寸法 (mm):
101 L x 61 W x 24 D
作動距離 (mm):
25.4
LED 製品寿命 (時間):
100,000
パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855
光強度均一性 (%) :
±5 Over Illuminated Area (Dependent on Working Distance)
LEDの数:
12.00
チャンネル数:
1.00
対応視野サイズ (mm):
6.35 thick
最大トリガー周波数 (Hz):
30.00
ストロボ持続時間 (μs):
30 - 300
照明タイプ:
LED Illuminator
補足:
Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
メーカー:
Advanced Illumination
形状 / 配列:
Line Light
照明モード:
Constant

環境規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 25mm先に6.4mm幅のラインを形成
  • 連続点灯とストロボ発光オプション
  • 50,000時間の製品寿命

 この高輝度なAdvanced Illumination LEDラインライトは、使いやすく、コンパクトな筐体から高出力照明が得られます。極めて明るい構造化照明 (光切断)を必要とするマシンビジョンアプリケーションに最適な本光源は、ラインスキャンカメラとの使用に、また広いエリアの検査やウェブ検査、全長の長い対象物の幾何学計測、直接的な位置計測、プリント回路基板、そして筒やボトルの検査用にとても良く見合います。

補足: 駆動する際は、24Vパワーサプライ #66-855をお求めください。連続点灯モデルのLEDの強度は、オプションの手動調光コントローラーを用いることで可変できます (但し76mm長のラインライトのみ調光に対応しておりません)。

 ストロボモデルの閃光持続時間は、トリガー信号やポテンショメーターの設定に依存します。ストロボの持続時間は、ユニット背面にあるノブを介して30 - 300μ秒まで調整可能です。トリガー入力信号はCMOS/TTLに対応します。最大トリガー周波数は30Hzです。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう