AI 暗視野LEDイルミネーター 連続点灯 55mm 赤色 625nm

Advanced Illumination の更なる情報へ
×
商品コード #66-791 5-7営業日
×
- +
¥54,150
数量 1+
¥54,150
補足: 本製品をご使用になる際は、別売りのアクセサリー製品が必要になります | 確認する
製品情報ダウンロード
カラー:
Red
全高 (mm):
19.0
内径 (mm):
19.0
モデルナンバー:
RL2115-660-24
マウント:
Standard
動作温度 (°C):
0 to +65
外径 (mm):
55.0
固定用ねじ径:
M3 x 2
波長 (nm):
625.00
作動距離 (mm):
19 - 25.4
LED 製品寿命 (時間):
50,000
パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855
LEDの数:
15.00
チャンネル数:
1.00
対応視野サイズ (mm):
6.4 - 12.7
最大トリガー周波数 (Hz):
30.00
照明タイプ:
LED Illuminator
補足:
Requires a 24V power supply #66-855. European power supply #35-200 also available.
メーカー:
Advanced Illumination
形状 / 配列:
Ring Light
照明モード:
Constant

環境規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 233:

製品群全体の紹介

  • 表面欠陥を視覚的に強調するのに最適
  • 落射照明とバックライト照明の両方に利用可能
  • 127mmバージョンは可変強度仕様

Advanced Illumination 暗視野LEDイルミネーターは、表面欠陥を視覚的に強調するのに最適です。127mmバージョンのLEDの強度は、オプションの手動調光コントローラーを用いることで可変できます。また同バージョンには、システムインテグレーションを容易にする固定用ブラケットが付属です。

補足: 駆動する際は、24Vパワーサプライ #66-855をお求めください。連続点灯モデルのLEDの強度は、オプションの手動調光コントローラーを用いることで可変できます (但し55mm径のイルミネーターのみ調光に対応しておりません)。

ストロボモデルの閃光持続時間は、トリガー信号やポテンショメーターの設定に依存します。ストロボの持続時間は、ユニット背面にあるノブを介して30 - 300μ秒まで調整可能です。トリガー入力信号はCMOS/TTLに対応します。最大トリガー周波数は30Hzです。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう