AI 標準作動LEDリングライト 100mm 青色 470nm

Advanced Illumination の更なる情報へ
×
商品コード #66-780 お問い合わせ
×
- +
¥118,400
数量 1+
¥118,400
補足: 本製品をご使用になる際は、別売りのアクセサリー製品が必要になります | 確認する
製品情報ダウンロード
カラー:
Blue
直径 (mm):
100.00
全高 (mm):
33.8
内径 (mm):
55.5
モデルナンバー:
RL4260B-470-IC
マウント:
Barrel Mount
動作温度 (°C):
0 to 65
寸法 (mm):
100 Dia x 33.8 T
固定用ねじ径:
M4 x 4
波長 (nm):
470.00
作動距離 (インチ):
4.00
LED 製品寿命 (時間):
50,000
パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855
光強度均一性 (%) :
±10 edge to edge (dependent on working distance)
LEDの数:
60.00
チャンネル数:
1.00
対応視野サイズ (mm):
43.18 (1.7 inches)
最大トリガー周波数 (Hz):
30.00
照明タイプ:
LED Illuminator
補足:
Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
メーカー:
Advanced Illumination
形状 / 配列:
Ring Light
照明モード:
Constant

環境規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 102mmの作動距離
  • 43mm径エリアを照明
  • 連続点灯とストロボ発光オプション

Advanced Illumination 標準作動LEDリングライトは、当社のリング照明用フィルターマウントアダプターを用いて、多くの標準イメージングレンズの前面に固定できるようにデザインされています。システムインテグレーションを容易にする固定用ブラケット付属です。LEDの強度は、オプションの手動調光コントローラーを用いることで可変できます。

補足: 駆動する際は、24Vパワーサプライ #66-855をお求めください。連続点灯モデルのLEDの強度は、オプションの手動調光コントローラーを用いることで可変できます (但し85mm径のリングライトのみ調光に対応しておりません)。

ストロボモデルの閃光持続時間は、トリガー信号やポテンショメーターの設定に依存します。ストロボの持続時間は、ユニット背面にあるノブを介して30 - 300μ秒まで調整可能です。トリガー入力信号はCMOS/TTLに対応します。最大トリガー周波数は30Hzです。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう