AI 拡張作動LEDリングライト 連続点灯 100mm 赤色 660nm

Advanced Illumination の更なる情報へ
×
商品コード #66-785 5-7営業日
×
- +
¥101,400
数量 1+
¥101,400
補足: 本製品をご使用になる際は、別売りのアクセサリー製品が必要になります | 確認する
製品情報ダウンロード
カラー:
Red
直径 (mm):
100.00
内径 (mm):
55.5
モデルナンバー:
RL4260B-660EDF-IC
マウント:
3 screw Barrel Mount
動作温度 (°C):
0 to 65
外径 (mm):
100.00
固定用ねじ径:
M4 x 4
波長 (nm):
660.00
LED 製品寿命 (時間):
50,000
パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855
LEDの数:
60.00
チャンネル数:
1.00
対応視野サイズ (mm):
50.8 (2")
ストロボ持続時間 (μs):
30 - 300
照明タイプ:
LED Illuminator
補足:
Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
メーカー:
Advanced Illumination
形状 / 配列:
Ring Light
照明モード:
Constant

環境規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 76~228mmの作動距離
  • 51mm径エリアを照明
  • 連続点灯とストロボ発光オプション

Advanced Illumination 拡張作動LEDリングライトは、当社のリング照明用フィルターマウントアダプターを用いて、多くの標準イメージングレンズの前面に固定できるようにデザインされています。システムインテグレーションを容易にする固定用ブラケット付属です。LEDの強度は、オプションの手動調光コントローラーを用いることで可変できます。

補足: 駆動する際は、24Vパワーサプライ #66-855をお求めください。

ストロボモデルの閃光持続時間は、トリガー信号やポテンショメーターの設定に依存します。ストロボの持続時間は、ユニット背面にあるノブを介して30 - 300μ秒まで調整可能です。トリガー入力信号はCMOS/TTLに対応します。最大トリガー周波数は30Hzです。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう