AI 同軸用LEDライト 連続点灯 緑色 530nm

Advanced Illumination の更なる情報へ
Advanced Illumination 同軸用LEDライト

Advanced Illumination 同軸用LEDライト

×
商品コード #66-863 5-7営業日
×
- +
¥69,500
数量 1+
¥69,500
補足: 本製品をご使用になる際は、別売りのアクセサリー製品が必要になります | 確認する
製品情報ダウンロード
カラー:
Green
モデルナンバー:
SL112-530-IC
動作温度 (°C):
0 to 60
波長 (nm):
530.00
自重 (g):
42.5
LED 製品寿命 (時間):
50,000
パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855
光強度均一性 (%) :
±10
LEDの数:
1 High Brightness
ケーブル長 (m):
1.5
照明タイプ:
LED Illuminator
メーカー:
Advanced Illumination
形状 / 配列:
Spot Light
照明モード:
Constant

環境規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 8mmまたは 6.4mmバンドル径 (7.92mm 口金径) ファイバー照明用ポートに対応
  • 複数のバージョンをラインナップ

Advanced Illumination 同軸用LEDライトは、同軸落射照明付きレンズの多くに採用されている汎用的な8mm径ポート中にフィットするようデザインされています。この照明器は、シンプルでコンパクトなライティングソリューションです。最先端の高輝度LEDランプを採用したこのイルミネーターは、最も要求の厳しい照明への要求にも理想的です。Advanced Illumination 同軸用LEDライトにはストロボオプションがあり、異なるライティング法を可能にします。白、青、緑、黄 (アンバー)、赤色でラインナップ。

補足: 駆動する際は、24Vパワーサプライ #66-855をお求めください。なお本ユニットは調光できません。Advanced Illumination LED照明器用アクセサリーも別売りでラインナップ。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう