Advanced Illumination 同軸用LEDライト

Advanced Illumination の更なる情報へ
Advanced Illumination 同軸用LEDライト

Advanced Illumination 同軸用LEDライト

×
  • 8mmまたは 6.4mmバンドル径 (7.92mm 口金径) ファイバー照明用ポートに対応
  • 複数のバージョンをラインナップ

Advanced Illumination 同軸用LEDライトは、同軸落射照明付きレンズの多くに採用されている汎用的な8mm径ポート中にフィットするようデザインされています。この照明器は、シンプルでコンパクトなライティングソリューションです。最先端の高輝度LEDランプを採用したこのイルミネーターは、最も要求の厳しい照明への要求にも理想的です。Advanced Illumination 同軸用LEDライトにはストロボオプションがあり、異なるライティング法を可能にします。白、青、緑、黄 (アンバー)、赤色でラインナップ。

補足: 駆動する際は、24Vパワーサプライ #66-855をお求めください。なお本ユニットは調光できません。Advanced Illumination LED照明器用アクセサリーも別売りでラインナップ。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう