METAPHASE 広角ビームLEDスポットライト IR

Metaphase Technologies の更なる情報へ
×
商品コード #86-428 在庫処分品 5-7営業日
×
- +
¥13,700
数量 1+
¥13,700
補足: 本製品をご使用になる際は、別売りのアクセサリー製品が必要になります | 確認する
製品情報ダウンロード
カラー:
Infrared
直径 (インチ):
3.15
全長 (インチ):
3.1
波長 (nm):
850.00
パワーサプライ:
#87-355 required for operation
照明タイプ:
LED Illuminator
メーカー:
Metaphase Technologies
カバーフィールド (m):
2m at 2m
形状 / 配列:
Spot Light
照明モード:
Constant

環境規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

対象製品の補足事項

Power supply #87-355 is required for operation.

製品群全体の紹介

  • 60W白熱灯投光器の6倍の明るさ
  • 低消費電力
  • フリッカフリーのLED照明

長動作寿命で、フリッカー (ちらつき)や影の発生がないLED照明器は、ホットスポットの発生を抑えた拡散照明光を提供します。低消費電力で、ウォームアップ時間ゼロからすぐに使用できる点など、LED照明器は広範なアプリケーションに対して理想的光源となります。米国Metaphase Technologies社の広角ビームLEDスポットライトは、60W白熱灯投光器の代替用に最適です。付属のマウンティングブラケットにより、柔軟性に優れ、正確なポジショニングを可能にします。大きさ十分なヒートシンクを搭載し、長動作寿命と出力安定性を確実にします。角度調節ブラケット付属。

補足: 駆動用のパワーサプライ #87-355は別売りです。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう